Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

Article No.: 09 12 007 5101


Inserts

Han Q7/0_I_F_PIT_0.14-1.5mm²

Article No.: 09 12 007 5101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Inserts Push-In Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌10 A Taille: 3 A Contacts: 7 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 1.5 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® Q
Identification 7/0
Méthode de raccordement Push-In
Genre Femelle
Taille 3 A
Nombre de contacts 7
Contact de terre Oui
Section de fil du conducteur 0,14 ... 1,5 mm²
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale ‌ 400 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140447912
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant