Han Q5/0 Male QL
Article No.: 09 12 005 2634
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q5/0 Male QL
Article No.: 09 12 005 2634
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 5/0 |
Méthode de raccordement | Raccordement Han-Quick Lock® |
---|---|
Genre | Mâle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 5 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Sortie noir |
Détails | pour conducteur multibrins selon IEC 60228 Class 5 |
Section de fil du conducteur | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 17 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140017221 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant