Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Article No.: 09 12 005 5101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q5/0_I_F_PIT_0.5-2.5mm²
Article No.: 09 12 005 5101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 5/0 |
Méthode de raccordement | Push-In |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 5 |
Contact de terre | Oui |
Section de fil du conducteur | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140447905 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant