Han Q Hybrid Male Coding Element
Article No.: 09 12 000 9926
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q Hybrid Male Coding Element
Article No.: 09 12 000 9926
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | Hybride |
Type d'accessoire | Pion de codage |
Description de l'accessoire | 4 options de détrompage |
Genre | Mâle |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Rouge |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 0,934 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140282773 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant