Han Q 5/0 HighTemp-M-c

Article No.: 09 12 805 3004


NouveauConfigurable
NouveauConfigurableInserts

Han Q 5/0 HighTemp-M-c

Article No.: 09 12 805 3004

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Mâle Polymère à cristaux liquides (LCP) Noir Intensité nominale: ‌16 A Taille: 3 A Contacts: 5 Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® Q High Temp
Identification 5/0
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Taille 3 A
Nombre de contacts 5
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Pions de codage disponibles sur demande
Section de fil du conducteur 0,14 ... 2,5 mm²
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +200 °C Avec composants à haute température Han® High Temp
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 15 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140186590
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant