Han Q 2/0-f-crimp HV

Article No.: 09 12 002 3152


Configurable
ConfigurableInserts

Han Q 2/0-f-crimp HV

Article No.: 09 12 002 3152

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à Sertir Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌40 A Taille: 3 A Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 1.5 ... 10 mm²

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® Q
Identification 2/0 Haute Tension
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Femelle
Taille 3 A
Nombre de contacts 2
Contact de terre Oui
Détails Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Contenu du kit Avec gaines thermorétractables
Section de fil du conducteur 1,5 ... 10 mm²
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale 830 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140016736
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant