Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Article No.: 09 12 002 2752
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q 2/0-f HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Article No.: 09 12 002 2752
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Inserts |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 2/0 Haute Tension |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis axiale |
---|---|
Genre | Femelle |
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 2 |
Contact de terre | Oui |
Contenu du kit | Avec gaines thermorétractables |
Section de fil du conducteur | 4 ... 10 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 40 A |
Tension nominale | 830 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 1 mΩ |
Couple de serrage | 1,8 Nm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 18,86 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140016637 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant