Han Q 2/0-f HV 14-10AWG 830V

Article No.: 09 12 002 2754


Configurable
ConfigurableInserts

Han Q 2/0-f HV 14-10AWG 830V

Article No.: 09 12 002 2754

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Inserts Raccordement à vis axiale Femelle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Intensité nominale: ‌40 A Taille: 3 A Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 2.5 ... 6 mm² Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Inserts
Série Han® Q
Identification 2/0 Haute Tension
Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
Genre Femelle
Taille 3 A
Nombre de contacts 2
Contact de terre Oui
Contenu du kit Avec gaines thermorétractables
Section de fil du conducteur 2,5 ... 6 mm²
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale 830 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 1 mΩ
Couple de serrage 1,8 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 19,6 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140016651
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant