Han PushPull dust cap plug IP65
Article No.: 09 35 002 5411
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull dust cap plug IP65
Article No.: 09 35 002 5411
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Type d'accessoire | Couvercle de protection |
Description de l'accessoire | pour côté câble |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
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
Poids net | 5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140053786 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle |
Précédent
Suivant