Han PushPull dust cap device IP65

Article No.: 09 35 002 5402


Couvercle de protection

Han PushPull dust cap device IP65

Article No.: 09 35 002 5402

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour côté équipement, Avec lanière de fixation Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® PushPull (V14)
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour côté équipement
Avec lanière de fixation
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140053731
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant