Han PushPull SCRJ plug w/o SC

Article No.: 09 35 241 0422


Connecteurs

Han PushPull SCRJ plug w/o SC

Article No.: 09 35 241 0422

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de connecteur Contacts: 2 PushPull Matériau: Plastique Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification SCRJ
Elément Kit de connecteur
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 2
Type de verrouillage PushPull
Contenu du kit avec embase et insert SCRJ
Sans contacts
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Matériau (joint torique) NBR
Matériau (presse-étoupe de câble) TPE
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 61754-24 Face d'accouplement
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 17,84 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140054417
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant