Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
Article No.: 09 35 241 0402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull SCRJ metal plug w/o SC
Article No.: 09 35 241 0402
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Blindage | Non blindé |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase et insert SCRJ |
Sans contacts |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 6,5 ... 9,5 mm |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint torique) | NBR |
Matériau (presse-étoupe de câble) | TPE |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Face d'accouplement | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 62,04 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054394 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant