Han PushPull SCRJ WDF coupling
Article No.: 09 35 242 0333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull SCRJ WDF coupling
Article No.: 09 35 242 0333
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Type de contact | Contact SC |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Blindage | Non blindé |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | Sans contacts |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Face d'accouplement | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 15,62 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054448 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant