Han PushPull RJ45 housing with gasket
Article No.: 09 35 002 0321
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Article No.: 09 35 002 0321
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Avec joint intégré |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-117 |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 3,38 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140053618 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant