Han PushPull RJ45 housing Metall gasket

Article No.: 09 35 002 0301


Embase encastrée

Han PushPull RJ45 housing Metall gasket

Article No.: 09 35 002 0301

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée Avec joint intégré PushPull Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé Revêtement nickel

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Type de capot/embase Embase encastrée
Description du capot/de l'embase Avec joint intégré
Type de verrouillage PushPull
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
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
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-3-117
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 15 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140053588
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant