Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Article No.: 61 04 201 1084 01
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Article No.: 61 04 201 1084 01
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Couplage | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant preLink® |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Version | Sortie verticale |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | Capots/Embases |
Femelle | |
Presse-étoupe |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 Rigide |
AWG 24 ... AWG 22 Multibrins | |
Diamètre extérieur | ≤ 1,6 mm |
Intensité nominale | 1,75 A |
Tension nominale | 50 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 6 ... 12 mm |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
Couleur (capot/embase) | Argent |
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
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face d'accouplement | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 115 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223967 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant