Han PushPull RJ45 Genderchanger

Article No.: 09 35 221 0501


Changeur de genre

Han PushPull RJ45 Genderchanger

Article No.: 09 35 221 0501

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Changeur de genre Conforme à la norme AIDA Section de fil du conducteur: 0.22 ... 0.32 mm² Multibrins 0.26 ... 0.32 mm² Rigide Aluminium

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification RJ45
Elément Changeur de genre
Spécification Conforme à la norme AIDA
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Fixation Montage mural possible à l'aide de 4 vis de type M5
Type de verrouillage PushPull
Section de fil du conducteur 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins
0,26 ... 0,32 mm² Rigide
Intensité nominale ‌ 1,75 A
Tension nominale 50 V
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 condition de couplage
IP67 condition de couplage
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Aluminium
Revêtement (capot/embase) Anodisé
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
IEC 60603-7 Face d'accouplement
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 124,25 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140053984
ETIM EC001264
eCl@ss 27440190 Connecteur industriel (non spécifié)
Précédent
Suivant