Han PushPull Power L Metal housing
Article No.: 09 35 014 0301
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull Power L Metal housing
Article No.: 09 35 014 0301
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint) | NBR |
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
Naphtaline |
Spécifications | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 22,7 g |
Pays d'origine | Vietnam |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140224094 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant