Han PushPull Power Base panel w. gasket

Article No.: 09 35 002 0323


Embase encastrée

Han PushPull Power Base panel w. gasket

Article No.: 09 35 002 0323

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase encastrée PushPull Matériau (capot/embase): Plastique Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Type de capot/embase Embase encastrée
Type de verrouillage PushPull
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Spécifications IEC 61076-3-117
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140053632
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant