Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Article No.: 09 35 002 3004
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull Power 4/0 M-L (straight)
Article No.: 09 35 002 3004
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power |
Elément | Mâle |
Spécification | Droit |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement à souder |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Résistance aux vibrations | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 4,94 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140053694 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant