Han-Power T multi Han Q4/2

Article No.: 61 12 203 0007 00


Répartiteur d'énergie

Han-Power T multi Han Q4/2

Article No.: 61 12 203 0007 00

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Répartiteur d'énergie Avec 5x Han® Q 4/2, Dans les embases Han-Compact®, à encastrer Contacts: 6 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Distributeurs d'énergie
Séries de capots/embases Han-Power® T
Elément Répartiteur d'énergie
Spécification Avec 5x Han® Q 4/2
Dans les embases Han-Compact®, à encastrer
Nombre de contacts 6
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 4
Contact de terre Oui
Intensité nominale ‌ 17 A
Tension nominale du conducteur de terre 400 V
Rated voltage conductor-conductor 690 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Tension nominale (partie signal) 24 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon UL, (partie signal) 24 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Tension nominale selon CSA, (partie signal) 24 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +40 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
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
Naphtaline
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 2237 PVVA.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.365 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140190559
ETIM EC000214
eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
Précédent
Suivant