Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

Article No.: 61 88 203 0025 00


Nouveau
NouveauRépartiteur d'énergie

Han Power-T Multi Han Q4/2 tg

Article No.: 61 88 203 0025 00

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Répartiteur d'énergie Avec 5x Han® Q 4/2, Dans les embases Han-Compact®, à encastrer Contacts: 6 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Distributeurs d'énergie
Séries de capots/embases Han-Power® T
Elément Répartiteur d'énergie
Spécification Avec 5x Han® Q 4/2
Dans les embases Han-Compact®, à encastrer
Nombre de contacts 6
Nombre de contacts de signal 2
Nombre de contacts de puissance 4
Contact de terre Oui
Intensité nominale ‌ 17 A
Tension nominale du conducteur de terre 400 V
Rated voltage conductor-conductor 690 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale (partie signal) 2 A
Tension nominale (partie signal) 24 V
Tension de claquage (partie signal) 4 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Tension nominale selon UL 600 V
Tension nominale selon UL, (partie signal) 24 V
Tension nominale selon CSA 600 V
Tension nominale selon CSA, (partie signal) 24 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +40 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.300 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140190566
ETIM EC000214
eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
Précédent
Suivant