Han Power T Modular Twin

Article No.: 09 12 008 4760


Répartiteur d'énergie

Han Power T Modular Twin

Article No.: 09 12 008 4760

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Répartiteur d'énergie Avec 3x Han-Modular® Twin, Embase encastrée Contacts: 7 Matériau (capot/embase): Alliage de zinc moulé RAL 7037 (gris poussière) Degré de protection: IP65

Détails du produit


Catégorie Distributeurs d'énergie
Séries de capots/embases Han-Power® T
Elément Répartiteur d'énergie
Spécification Avec 3x Han-Modular® Twin
Embase encastrée
Nombre de contacts 7
Nombre de contacts de signal 4
Nombre de contacts de puissance 3
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale du conducteur de terre 400 V
Rated voltage conductor-conductor 690 V
Tension de claquage 6 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale (partie signal) 16 A
Tension nominale (partie signal) 400 V
Tension de claquage (partie signal) 6 kV
Degré de pollution, (partie "signal") 3
Tension nominale selon UL 600 V
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polycarbonate (PC)
Acier inoxydable
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 857,36 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140017832
ETIM EC000214
eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
Précédent
Suivant