Han Power T-Metal Han Q 4/2
Article No.: 09 12 008 4720
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Power T-Metal Han Q 4/2
Article No.: 09 12 008 4720
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Distributeurs d'énergie |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Power® T |
Elément | Répartiteur d'énergie |
Spécification | Avec 3x Han® Q 4/2 |
Dans les embases Han-Compact®, à encastrer | |
Caractéristiques | Contacts avec protection au toucher |
Nombre de contacts | 6 |
---|---|
Nombre de contacts de signal | 2 |
Nombre de contacts de puissance | 4 |
Contact de terre | Oui |
Intensité nominale | 40 A |
---|---|
Tension nominale du conducteur de terre | 400 V |
Rated voltage conductor-conductor | 690 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Intensité nominale (partie signal) | 10 A |
Tension nominale (partie signal) | 250 V |
Tension de claquage (partie signal) | 4 kV |
Degré de pollution, (partie "signal") | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon UL, (partie signal) | 250 V |
Tension nominale selon CSA | 250 V |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | non compatibles |
État ELV | non compatibles |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 855,7 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140017795 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Petit tableau modulaire |
Précédent
Suivant