Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Article No.: 09 12 008 4750
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Article No.: 09 12 008 4750
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Distributeurs d'énergie |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Power® T |
Elément | Répartiteur d'énergie |
Spécification | avec 3x Han® 3 A |
Dans l'embase Han® 3 A à encastrer |
Nombre de contacts | 3 |
---|---|
Contact de terre | Oui |
Intensité nominale | 10 A |
---|---|
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP44 |
IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918 |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polyamide (PA) |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Numéro ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 69,8 g |
Pays d'origine | Mexique |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190573 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Petit tableau modulaire |
Précédent
Suivant