Han-Power T 3A

Article No.: 09 12 008 4755


Répartiteur d'énergie

Han-Power T 3A

Article No.: 09 12 008 4755

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Répartiteur d'énergie avec 3x Han® 3 A, Dans l'embase Han® 3 A à encastrer Contacts: 3 Matériau (capot/embase): Polyamide (PA) RAL 9005 (noir foncé) Degré de protection: IP44, IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918

Détails du produit


Catégorie Distributeurs d'énergie
Séries de capots/embases Han-Power® T
Elément Répartiteur d'énergie
Spécification avec 3x Han® 3 A
Dans l'embase Han® 3 A à encastrer
Nombre de contacts 3
Contact de terre Oui
Intensité nominale ‌ 10 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Résistance d'isolement >108 Ω
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP44
IP67 avec vis étanche 09 20 000 9918
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
Matériau (joint) NBR
Matériau (verrouillage) Polyamide (PA)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomb
Numéro ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 70,2 g
Pays d'origine Mexique
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140190580
ETIM EC000214
eCl@ss 27142409 Petit tableau modulaire
Précédent
Suivant