Han Power T 1A 3+PE clip
Article No.: 09 10 003 4751
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Power T 1A 3+PE clip
Article No.: 09 10 003 4751
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Distributeurs d'énergie |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Power® T |
Elément | Répartiteur d'énergie |
Spécification | Han® 1A |
Nombre de contacts | 3 |
---|---|
Contact de terre | Oui |
Type de verrouillage | Loquets à clip |
Détails | Les inserts ne doivent pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
Les inserts ne doivent pas être mis sous tension à l'état non accouplé. |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Courant d'entrée | 30 A |
Courant de sortie | 15 A |
Tension nominale | 400 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Limite de température | -30 ... +90 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires |
---|---|
IEC 61373 Catégorie 1 Classe B | |
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140398122 |
eCl@ss | 27142409 Petit tableau modulaire |
Précédent
Suivant