Han-Port double frame, plastic
Article No.: 39 50 000 0400
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Port double frame, plastic
Article No.: 39 50 000 0400
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Cadres |
Spécification | Double |
Version plastique, noir PBT | |
Couvercle plastique PC transparent |
Limite de température | -10 ... +60 °C |
---|---|
Température de stockage | -25 ... +60 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
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
Poids net | 190 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140154827 |
ETIM | EC002617 |
eCl@ss | 27182810 Capot/obturateur/bande de marquage (armoire) |
Précédent
Suivant