Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Article No.: 39 50 003 0129
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Port Data modul (3xSUB-D9, m-m; 1xRJ
Article No.: 39 50 003 0129
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Connecteurs de données |
Spécification | Sans plaque de blindage |
Changeur de genre RJ45 femelle/femelle, 8 pions, métal, cat. 5e | |
Changeur de genre Sub-D 1 (9 pôles) mâle/mâle |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 75 g |
Pays d'origine | Tchéquie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190498 |
ETIM | EC002620 |
eCl@ss | 27182890 Éléments pour armoire de distribution, boîtier, rack (non spécifié) |
Précédent
Suivant