Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Article No.: 39 50 001 0458
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Port Combi insert CHN/HIFF breakout
Article No.: 39 50 001 0458
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Socle |
Spécification | 2 cloisons métalliques pour le module de données HIFF |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Applications | Chine |
Tension d'alimentation | 250 V AC |
---|---|
Intensité nominal | 10 A |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Section de fil du conducteur | 4 mm² |
---|---|
Profondeur de montage | 43 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
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
Poids net | 75 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190436 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Prise |
Précédent
Suivant