Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Article No.: 39 50 001 0452
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Port Combi ins. GB(BS)/HIFF cut-out
Article No.: 39 50 001 0452
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Socle |
Spécification | 2 cloisons métalliques pour le module de données HIFF |
Protège les doigts de l'utilisateur |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Applications | Grande Bretagne (BS) |
Tension d'alimentation | 250 V AC |
---|---|
Intensité nominal | 13 A |
Fréquence nominale | 50 Hz |
60 Hz |
Section de fil du conducteur | 4 mm² |
---|---|
Profondeur de montage | 30 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 87 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190429 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Prise |
Précédent
Suivant