Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Article No.: 09 35 221 0401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP metal V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC
Article No.: 09 35 221 0401
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Assemblage sur site sans outillage |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 4 |
Type de verrouillage | PushPull |
Détails | Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET. |
Contenu du kit | avec embase et insert mâle |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | ≤ 1,6 mm |
Intensité nominale | 1,75 A |
Tension nominale | 50 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Plage de serrage | 6,5 ... 9,5 mm |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint torique) | NBR |
Matériau (presse-étoupe de câble) | TPE |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face d'accouplement | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 50 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140053960 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant