Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm

Article No.: 09 35 002 0431


Embase prolongatrice

Han PP V14 cable hood 6,5-9,5mm

Article No.: 09 35 002 0431

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase prolongatrice

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® PushPull (V14)
Identification SCRJ
Type de capot/embase Embase prolongatrice
Limite de température -40 ... +70 °C
Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 21,46 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140053649
ETIM EC000437
eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
Précédent
Suivant