Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
Article No.: 09 35 225 0402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP RJ45 10G met. plug set 45° bottom
Article No.: 09 35 225 0402
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | RJ45 |
Elément | Kit de connecteur |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Assemblage sur site sans outillage |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Version | Sortie par le bas |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase et insert mâle |
Section de fil du conducteur | 0,1 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,1 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | ≤ 1,6 mm |
Intensité nominale | 1,75 A |
Tension nominale | 50 V |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6 Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Plage de serrage | 6,5 ... 9,5 mm |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Matériau (joint torique) | NBR |
Matériau (presse-étoupe de câble) | TPE |
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
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face d'accouplement | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 90,1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054042 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant