Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
Article No.: 09 35 232 0332
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP Power PFT M25 QL 2.5mm²
Article No.: 09 35 232 0332
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Spécification | Découpe circulaire de panneau |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement Han-Quick Lock® |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase à encastrer et insert mâle |
Section de fil du conducteur | 0,5 ... 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 12 |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 690 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 21,64 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054257 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant