Han PP Power L plug cover IP65 100pcs

Article No.: 09 35 004 5412 XL


Couvercle anti-poussière

Han PP Power L plug cover IP65 100pcs

Article No.: 09 35 004 5412 XL

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle anti-poussière pour connecteurs, pour côté câble Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han® PushPull (V14)
Identification Power L
Type d'accessoire Couvercle anti-poussière
Description de l'accessoire pour connecteurs
pour côté câble
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 6,3 g
Pays d'origine Vietnam
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140235878
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant