Han PP PFT plastic rect. crimp power
Article No.: 09 35 231 0331
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Article No.: 09 35 231 0331
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power |
Elément | Kit de traversée de cloison |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase à encastrer et insert mâle |
Sans contacts |
Section de fil du conducteur | 0,25 ... 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 22 ... AWG 12 |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 690 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Résistance aux vibrations | 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
Résistance aux chocs | 5 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 10,22 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140054165 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant