Han PE-module male crimp 35qmm

Article No.: 09 14 001 3074


Configurable
ConfigurableModule Han® PE

Han PE-module male crimp 35qmm

Article No.: 09 14 001 3074

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han® PE Module individuel Raccordement à Sertir Mâle Contacts: 1 Section de fil du conducteur: 35 mm² Alliage de zinc moulé, revêtement nickel Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® PE
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Nombre de contacts 1
Contenu du kit 2 moitiés de module PE
1 plaque de pression des contacts
1 contact à sertir
Section de fil du conducteur 35 mm²
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 16 mm
Couple de serrage 2 Nm
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 85,9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140184916
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant