Han PE-module fem. crimp 16qmm
Article No.: 09 14 001 3172
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PE-module fem. crimp 16qmm
Article No.: 09 14 001 3172
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® PE |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 1 |
Contenu du kit | 2 moitiés de module PE |
1 plaque de pression des contacts | |
1 contact à sertir |
Section de fil du conducteur | 16 mm² |
---|---|
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Longueur à dénuder | 19 mm |
Couple de serrage | 2 Nm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Alliage de zinc moulé, revêtement nickel |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 71,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140184930 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant