Han P male crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
Article No.: 09 35 000 6103
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han P male crimp contact 0,5 mm2 (Ag)
Article No.: 09 35 000 6103
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Type de contact | Contact à sertir |
Description du contact | Droit |
Genre | Mâle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 0,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 20 |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,96 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140229167 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant