Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Article No.: 09 93 000 6250
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Article No.: 09 93 000 6250
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han® ORV3 power |
Type d'accessoire | Contact de pontage |
Description de l'accessoire | Configuration #01 |
Intensité nominale | 32 A |
---|---|
Tension nominale | 480 V AC |
380 V DC | |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Limite de température | -5 ... +45 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | OCP V1.0 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 9 g |
Pays d'origine | USA |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140445147 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant