Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Article No.: 09 93 006 0403
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
Article No.: 09 93 006 0403
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® ORV3 power |
Type de capot/embase | Capot |
Caractéristiques | Pour les applications de centre de données |
First mate - last break |
Genre | Femelle |
---|---|
Nombre de contacts | 7 |
Nombre de contacts de puissance | 6 |
Contact de terre | Oui |
Version | Sortie latérale |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Intensité nominale | 32 A |
---|---|
Intensité nominale | @ 4 mm² |
Tension nominale | 277 V AC |
480 V AC | |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension | II |
Résistance d'isolement | > 5 x 108 Ω |
Limite de température | -5 ... +58 °C |
Température de stockage | -40 ... +65 °C |
Force d'insertion | ≈ 110 N |
Force d'arrachement | ≈ 110 N |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Plage de serrage | 18,5 ... 20 mm |
Résistance aux vibrations | II selon EiA 364-28 |
VII selon EiA 364-28F | |
Résistance aux chocs | A selon EiA 364-27F |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | OCP V1.0 |
---|---|
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | USA |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140445161 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant