Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag

Article No.: 09 93 000 6242


Nouveau
NouveauContact à sertir

Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag

Article No.: 09 93 000 6242

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact à sertir Intensité nominale: ≤32 A Femelle Alliage de cuivre Plaqué argent Section de fil du conducteur: 4 mm² AWG 12

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série Han® ORV3 power
Type de contact Contact à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Détails Contacts pour l'utilisation en association avec le connecteur ORV3.
Section de fil du conducteur 4 mm²
Section de fil du conducteur AWG 12
Intensité nominale ≤ 32 A
Résistance de contact ≤ 0,6 mΩ
Longueur à dénuder 11 mm
Cycles de connexion ≥ 100
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications OCP V1.0
Dimensions du produit conditionné 25
Poids net 2,052 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140570405
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant