Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Article No.: 09 93 000 6244
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
Article No.: 09 93 000 6244
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Ce produit est disponible sur demande.
Veuillez contacter votre partenaire de distribution local.
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | Han® ORV3 power |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Détails | Contacts pour l'utilisation en association avec le connecteur ORV3. |
Section de fil du conducteur | 10 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 8 |
Intensité nominale | ≤ 32 A |
Résistance de contact | ≤ 0,6 mΩ |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Spécifications | OCP V1.0 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 25 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140570382 |
5713140570375 | |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant