Han Modular guide pin
Article No.: 09 14 000 9981
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Modular guide pin
Article No.: 09 14 000 9981
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Codage |
Description de l'accessoire | Avec pions / douilles de guidage |
pour application "insert avec adaptateur à vis" avec/sans cadre de fixation |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | Veuillez commander 4 pièces d'un connecteur. |
Longueur du filetage | 6,5 mm |
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
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 1,6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 73181558 |
GTIN | 5713140162815 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant