Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

Article No.: 09 14 000 6221


Configurable
ConfigurableContact coaxial

Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)

Article No.: 09 14 000 6221

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact coaxial pour câbles RG 179 BU, 187 AU Intensité nominale: ≤1.5 A Femelle Alliage de cuivre plaqué or Impédance: 75 Ω

Détails du produit


Catégorie Contacts
Série DIN 41626
har-modular®
Type de contact Contact coaxial
Description du contact pour câbles RG 179 BU, 187 AU
Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Intensité nominale ≤ 1,5 A
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Impédance 75 Ω
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) plaqué or
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 2,58 g
Pays d'origine Hongrie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140018365
5713140572928
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant