Han-Modular Twin hood top entry M25
Article No.: 19 14 002 0401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Twin hood top entry M25
Article No.: 19 14 002 0401
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
Séries de capots/embases | Han-Modular® Twin |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | Modular Twin |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Sortie de câble | 1x M25 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Tension nominale ≤630 V |
Tension de claquage ≤6 kV | |
Degré de pollution 3 | |
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING. |
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
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
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
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 57,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140124295 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant