Han Modular Twin angled housing M32
Article No.: 19 14 002 0952
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Modular Twin angled housing M32
Article No.: 19 14 002 0952
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
Séries de capots/embases | Han-Modular® Twin |
Type de capot/embase | Embase coudée |
Taille | Modular Twin |
---|---|
Sortie de câble | 1x M32 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Détails | Tension nominale ≤630 V |
Tension de claquage ≤6 kV | |
Degré de pollution 3 | |
Pour un connecteur complet, la tension nominale spécifiée est le niveau maximum qui peut être atteint. Si le(s) module(s) utilisé(s) offre(nt) des valeurs de tension inférieures, ces valeurs sont valables. Des tensions nominales plus élevées dans des applications individuelles peuvent être approuvées en coordination avec HARTING. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 7037 (gris poussière) |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 211,75 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140182073 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant