Han-Modular SP PL CM4
Article No.: 09 80 000 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular SP PL CM4
Article No.: 09 80 000 0101
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identification | Han-Smart® |
Type de module | Module Han-Smart® de protection contre les surtensions |
Taille du module | Module individuel |
Description du module | Quatre canaux |
Potentiel de référence commun |
Méthode de raccordement | Push-In |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 5 |
Détails | La combinaison de modules de protection contre les surtensions doit être installée dans un cadre articulé métallique mis à la terre afin d'assurer la décharge du surplus d'intensité électrique en toute sécurité. |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
Admissible tension | 33 V DC |
23 V AC | |
Intensité nominal | 0,5 A |
Section de fil du conducteur | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 16 |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Température de service | -40 ... +85 °C |
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP20 |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 28 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140185357 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant