Han-Modular Guard, black
Article No.: 09 14 000 9993
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Modular Guard, black
Article No.: 09 14 000 9993
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type d'accessoire | Elément de guidage |
Description de l'accessoire | Han-Modular® Guard |
pour cadres renforcés Han-Modular® |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|
Matériaux (accessoires) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140194779 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Précédent
Suivant